Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4G

118U5417

Холодоагенти: R134a, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/50 115/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL4G/G (SINGLE PACK)
Model numberTL4G
Product lineCondensing Units
Використання сегментаВТ охолодженняОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-7
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/50 115/1/60
Номер досьє SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
ОписTL4G
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуTL
У межах WEEEНі
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.7 Кілограм
Bага нетто7.6 Кілограм
Об'єм38.313 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424652005
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми