Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4CN

118U5404

Холодоагенти: R290, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL4CN/A (SINGLE PACK)
Model numberTL4CN
Product lineCondensing Units
Використання сегментаОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-7
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]220-240/1/50
Номер досьє SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
ОписTL4CN
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуTL
ХолодоагентиR290

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.6 Кілограм
Bага нетто7.5 Кілограм
Об'єм38.313 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424651657
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми