Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4GH

118U5385

Холодоагенти: R134a, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220/1/50 220/1/60
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для агрегатів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL4GH/K (SINGLE PACK)
Model numberTL4GH
Product lineCondensing Units
Використання сегментаВТ охолодженняОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]220/1/50 220/1/60
ОписTL4GH
Тип продуктуTL
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.6 Кілограм
Bага нетто7.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм38.313 Літр
EAN/UPC5702424633950