Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL7.3
118U5364
Холодоагенти: R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220/1/50 220/1/60
118U5364
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| Material Description | SPARE PART, COMP NL7.3 (SINGLE PACK) |
| Model number | NL7.3 |
| Product line | Condensing Units |
| Використання сегмента | Охолодження середньотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 220/1/50 220/1/60 |
| Номер досьє SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Опис | NL7.3 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | NL |
| У межах WEEE | Ні |
| Холодоагенти | R134a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.6 Кілограм |
| Bага нетто | 10.5 Кілограм |
| Об'єм | 38.313 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651770 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |