Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G

118U5357

Холодоагенти: R134a, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220/1/50 220/1/60
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для агрегатів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK)
Model numberTL3G
Product lineCondensing Units
Використання сегментаВТ охолодженняОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-7
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]220/1/50 220/1/60
Номер досьє SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
ОписTL3G
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуTL
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.6 Кілограм
Bага нетто6.8 Кілограм
Об'єм38.313 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424651701
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми