Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
118U5351
SC18CLX
118U5351
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| Material Description | SPARE PART, COMP SC18CLX (SINGLE PACK) |
| Model number | SC18CLX |
| Product line | Condensing Units |
| Використання сегмента | Охолодження низькотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 220-240/1/50 |
| Номер досьє SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Опис | SC18CLX |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | SC |
| У межах WEEE | Ні |
| Холодоагенти | R404A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 13.8 Кілограм |
| Bага нетто | 13.7 Кілограм |
| Об'єм | 38.313 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651497 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |