Electrical component, Main switch kit
118U5162
MPCB, Abb- Ms116-4.0+Hk1-20
118U5162
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | MPCB, ABB- MS116-4.0+HK1-20 |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Main switch kit |
| Назва продукту | Electrical component |
| Номер досьє SCIP | 9a22d710-ada5-45cd-855f-6d0434a5b18d |
| Опис | MPCB, Abb- Ms116-4.0+Hk1-20 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Main switch kit |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.352 Кілограм |
| Bага нетто | 0.277 Кілограм |
| Об'єм | 0.9 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428577786 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |