Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Material DescriptionKIT CIRCUITBREAKER, SCHNEIDER-C60H2P40AC
Product lineCondensing Units
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-2
Назва продуктуElectrical component
Номер досьє SCIP6c185d3d-5536-423c-b8eb-8d2bf9821fe5
ОписCircuit breaker C60H2P40AC
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Тип продуктуCircuit breaker
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.32 Кілограм
Bага нетто0.245 Кілограм
Об'єм4.796 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428579186
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми