Electrical component, Circuit breaker
118U3870
Circuit breaker C60H2P32AC
118U3870
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | KIT CIRCUITBREAKER, SCHNEIDER-C60H2P32AC |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA SPARE-8 |
| Назва продукту | Electrical component |
| Номер досьє SCIP | 543a53a3-24ed-4bb9-8360-8434fd36530b |
| Опис | Circuit breaker C60H2P32AC |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Circuit breaker |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.245 Кілограм |
| Об'єм | 4.796 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428579193 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |