Electrical component, Main switch kit
118U3855
MS132 - 25+HK1-12
118U3855
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | Головний вимикач MS132-25+HK1-20 |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Main switch kit |
| Назва продукту | Electrical component |
| Номер досьє SCIP | d03d16e5-24ea-4b2b-a123-dfe820a22612 |
| Опис | MS132 - 25+HK1-12 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Main switch kit |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.412 Кілограм |
| Bага нетто | 0.337 Кілограм |
| Об'єм | 4.796 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428579261 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |