Сервісний комплектдля ТО, Z0, Морозильні камери без сигналу тривоги, Упаковка на декілька одиниць, 40 шт.
077Z7016
Тип продукту: Z0, Використання для продукту: Морозильні камери без сигналу тривоги
077Z7016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Морозильні камери без сигналу тривоги |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 84.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2135 мм |
| Дозволи | cURus |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Адаптований для низької температуриКерування морозильною камерою |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Середнє ввімкнення [°C] | -19.5 °C |
| Середнє ввімкнення [°F] | -11.0 °F |
| Середнє ввімкнення [°F] | -3.0 °F |
| Середнє вимкнення [°C] | -23.9 °C |
| Тепло ввімкнення [°C] | -12.5 °C |
| Тепло ввімкнення [°F] | 9.5 °F |
| Тепло вимкнення [°C] | -16.0 °C |
| Тепло вимкнення [°F] | 3.0 °F |
| Тип продукту | Z0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холод ввімкнення [°C] | -28.0 °C |
| Холод ввімкнення [°F] | -18.5 °F |
| Холод вимкнення [°C] | -34.0 °C |
| Холод вимкнення [°F] | -29.0 °F |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.142 Кілограм |
| Bага нетто | 0.122 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.442 Літр |
| EAN/UPC | 5702428976374 |