Сервісний комплектдля ТО, Z0, Холодильники, Упаковка на декілька одиниць, 40 шт.
077Z7013
Тип продукту: Z0, Використання для продукту: Холодильники
077Z7013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Холодильники |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 84.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2135 мм |
| Дозволи | cURus |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Адаптований для холодильника/морозильникаКонтроль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Середнє ввімкнення [°C] | -5.9 °C |
| Середнє ввімкнення [°F] | 9.0 °F |
| Середнє ввімкнення [°F] | 21.5 °F |
| Середнє вимкнення [°C] | -12.9 °C |
| Тепло ввімкнення [°C] | 2.3 °C |
| Тепло ввімкнення [°F] | 36.0 °F |
| Тепло вимкнення [°C] | -3.4 °C |
| Тепло вимкнення [°F] | 26.0 °F |
| Тип продукту | Z0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холод ввімкнення [°C] | -16.0 °C |
| Холод ввімкнення [°F] | 3.0 °F |
| Холод вимкнення [°C] | -25.4 °C |
| Холод вимкнення [°F] | -14.0 °F |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.148 Кілограм |
| Bага нетто | 0.147 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.486 Літр |
| EAN/UPC | 5702428976343 |