Комплектуючі терморегулятора
077B8933
Кількість на формат упаковки: 480
077B8933
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Handknob assembly, w. print 0-9/480 |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Термостати |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі, допоміжний продукт |
| Кількість на формат упаковки | 480 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ручна рукоятка |
| Позначення типу | Handknob, black |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Комплектуючі терморегулятора |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.58 Грам |
| Bага нетто | 3 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 11.36 Літр |
| EAN/UPC | 5715162899397 |