Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Промисловий комплект, B0

077B7356

Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 75

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]1200 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки75 шт.
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Назва продуктуПромисловий комплект
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуПромисловий комплект
Положення регулюванняХОЛОД
Тепло ввімкнення [°C]11.0 °C
Тепло вимкнення [°C]7.0 °C
Тип продуктуB0
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]1.5 °C
Холод вимкнення [°C]1.5 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.108 Кілограм
Bага нетто0.07 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.315 Літр
EAN/UPC5715255294634