Промисловий комплект, B045
077B7354
Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 100
077B7354
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 100pc/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 440 мм |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Клеми | КЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Промисловий комплект |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Промисловий комплект |
| Положення регулювання | Fixed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тепло ввімкнення [°C] | 7.3 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | 3.3 °C |
| Тип продукту | B045 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.083 Кілограм |
| Bага нетто | 0.069 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.236 Літр |
| EAN/UPC | 5702428518048 |