Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Промисловий комплект, B6

077B7290

Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 90

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
Product lineAppliance Controls
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки90 шт.
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПромисловий комплект
Позначення типуПромисловий комплект
Характеристики виробу
Значення
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]5.0 °C
Тепло вимкнення [°C]-2.4 °C
Тип продуктуB6
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]5.0 °C
Холод вимкнення [°C]-6.1 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто89 Грам
Bага нетто85 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.262 Літр
EAN/UPC5715162718421