Промисловий комплект, B0
077B7179
Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 80
077B7179
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 мм |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 80 шт. |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Промисловий комплект |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Промисловий комплект |
| Положення регулювання | ХОЛОД |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тепло ввімкнення [°C] | -16.0 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | -22.7 °C |
| Тип продукту | B0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холод ввімкнення [°C] | -26.0 °C |
| Холод вимкнення [°C] | -35.0 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.103 Кілограм |
| Bага нетто | 0.09 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.295 Літр |
| EAN/UPC | 5702424030186 |