Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Промисловий комплект, B6

077B7124

Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]1300 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки80 шт.
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПромисловий комплект
Позначення типуПромисловий комплект
Характеристики виробу
Значення
Положення регулюванняСЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]5.0 °C
Тепло вимкнення [°C]-13.1 °C
Тип продуктуB6
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]5.0 °C
Холод вимкнення [°C]-28.9 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.119 Кілограм
Bага нетто0.102 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.295 Літр
EAN/UPC5702424030483