Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Промисловий комплект, B0

077B7112

Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 75

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]1200 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки75 шт.
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПромисловий комплект
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуПромисловий комплект
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]-9.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-15.0 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-18.0 °C
Холод вимкнення [°C]-24.5 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.11 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.315 Літр
EAN/UPC5702424030605