Промисловий комплект, B0
077B7110
Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 75
077B7110
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1200 мм |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 75 шт. |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Промисловий комплект |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Промисловий комплект |
| Положення регулювання | ХОЛОД |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тепло ввімкнення [°C] | 8.5 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | 3.0 °C |
| Тип продукту | B0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холод ввімкнення [°C] | -9.5 °C |
| Холод вимкнення [°C] | -18.0 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.109 Кілограм |
| Bага нетто | 0.08 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.315 Літр |
| EAN/UPC | 5702424030629 |