Danfoss logo
Box w content

Сервісний термостат; з комплектуючими, B0

077B7109

Тип продукту: B0, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5, Холод ввімкнення [°C]: 3, Холод вимкнення [°C]: -4.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]1200 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки40 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуСервісний термостатз комплектуючими
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]10.5 °C
Тепло ввімкнення [°F]50.9 °F
Тепло вимкнення [°C]5.0 °C
Тепло вимкнення [°F]41.0 °F
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C]3.0 °C
Холод ввімкнення [°F]37.4 °F
Холод вимкнення [°C]-4.5 °C
Холод вимкнення [°F]23.9 °F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто90 Грам
Bага нетто80 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.486 Літр
EAN/UPC5702424030636