Danfoss logo
Box w content

Сервісний термостат; з комплектуючими, B0

077B7108

Тип продукту: B0, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 15.2, Тепло вимкнення [°C]: 9, Холод ввімкнення [°C]: 8, Холод вимкнення [°C]: 0.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]1200 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки40 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуСервісний термостатз комплектуючими
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]15.2 °C
Тепло ввімкнення [°F]59.4 °F
Тепло вимкнення [°C]9.0 °C
Тепло вимкнення [°F]48.2 °F
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C]8.0 °C
Холод ввімкнення [°F]46.4 °F
Холод вимкнення [°C]0.5 °C
Холод вимкнення [°F]32.9 °F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто88 Грам
Bага нетто83 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.486 Літр
EAN/UPC5702424030643