Danfoss logo
Box w content

Сервісний термостат; з комплектуючими, B62

077B7104

Тип продукту: B62, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: 2-дверні холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -12.5, Холод вимкнення [°C]: -23, Холод вимкнення [°C]: -23, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Використання для продукту2-дверні холодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [дюйм]39.4 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки40 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуСервісний термостатз комплектуючими
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]3.5 °C
Тепло ввімкнення [°F]38.3 °F
Тепло вимкнення [°C]-12.5 °C
Тепло вимкнення [°F]9.5 °F
Тип продуктуB62
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C]3.5 °C
Холод ввімкнення [°F]38.3 °F
Холод вимкнення [°C]-23.0 °C
Холод вимкнення [°F]-9.4 °F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто142 Грам
Bага нетто132 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.486 Літр
EAN/UPC5702424026615