B0
077B7088
Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50
077B7088
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Назва продукту | Промисловий комплект |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Without add. function |
| Положення регулювання | ХОЛОД |
| Тепло ввімкнення [°C] | 11.5 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | 6.0 °C |
| Тип продукту | B0 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холод ввімкнення [°C] | -1.0 °C |
| Холод вимкнення [°C] | -8.5 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 144 Грам |
| Bага нетто | 88 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.472 Літр |
| EAN/UPC | 5715255160991 |