Сервісний термостат; з комплектуючими, B6
077B7061
Тип продукту: B6, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Тепло ввімкнення [°C]: 2.9, Тепло вимкнення [°C]: -5.9, Холод вимкнення [°C]: -10.6, Холод вимкнення [°C]: -10.6, Довжина капілярної трубки [мм]: 1067
077B7061
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Refrig.w.automatic defrost |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1067 мм |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Сервісний термостатз комплектуючими |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Середнє ввімкнення [°C] | 2.9 °C |
| Середнє вимкнення [°C] | -7.7 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тепло ввімкнення [°C] | 2.9 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | -5.9 °C |
| Тип продукту | B6 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холод ввімкнення [°C] | 2.9 °C |
| Холод вимкнення [°C] | -10.6 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 129 Грам |
| Bага нетто | 125 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.486 Літр |
| EAN/UPC | 5702428949828 |