Danfoss logo
Box w content

Сервісний термостат; з комплектуючими, B3

077B7007

Тип продукту: B3, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Морозильні камери з пасивним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -10, Тепло вимкнення [°C]: -17, Холод вимкнення [°C]: -34.5, Холод вимкнення [°C]: -34.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionСервісний термостат № 7
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуМорозильні камери з пасивним сигналом тривоги
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [дюйм]90.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]2300 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки40 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуСервісний термостатз комплектуючими
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Різниця теплого ввімкнення [°C]4.0 °C
Сертифікація CEYes
Сигнал холодного ввімкнення [°C]-19.0 °C
Тепло ввімкнення [°C]-10.0 °C
Тепло ввімкнення [°F]14.0 °F
Тепло вимкнення [°C]-17.0 °C
Тепло вимкнення [°F]1.4 °F
Тип продуктуB3
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C]-24.0 °C
Холод ввімкнення [°F]-11.2 °F
Холод вимкнення [°C]-34.5 °C
Холод вимкнення [°F]-30.1 °F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто158 Грам
Bага нетто132 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.486 Літр
EAN/UPC5702424006600