Danfoss logo
Box w content

Сервісний термостат; з комплектуючими, B20

077B7006

Тип продукту: B20, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Морозильні камери з активним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -10, Тепло вимкнення [°C]: -17, Холод вимкнення [°C]: -34.5, Холод вимкнення [°C]: -34.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionСервісний термостат 6 077B
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуМорозильні камери з активним сигналом тривоги
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [дюйм]90.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]2300 мм
ДозволиBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Кількість на формат упаковки40 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуСервісний термостатз комплектуючими
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Різниця теплого ввімкнення [°C]4.0 °C
Сертифікація CEYes
Сигнал холодного ввімкнення [°C]-18.0 °C
Тепло ввімкнення [°C]-10.0 °C
Тепло ввімкнення [°F]14.0 °F
Тепло вимкнення [°C]-17.0 °C
Тепло вимкнення [°F]1.4 °F
Тип продуктуB20
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C]-24.0 °C
Холод ввімкнення [°F]-11.2 °F
Холод вимкнення [°C]-34.5 °C
Холод вимкнення [°F]-30.1 °F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто158 Грам
Bага нетто132 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.486 Літр
EAN/UPC5702424006594