Сервісний термостат; з комплектуючими, B0
077B7005
Тип продукту: B0, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Відділення морозива, Тепло ввімкнення [°C]: -7.8, Тепло вимкнення [°C]: -15, Холод ввімкнення [°C]: -21, Холод вимкнення [°C]: -32.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2300
077B7005
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Сервісний термостат № 5 |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Відділення морозива |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 90.5 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2300 мм |
| Дозволи | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Сервісний термостатз комплектуючими |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тепло ввімкнення [°C] | -7.8 °C |
| Тепло ввімкнення [°F] | 18.0 °F |
| Тепло вимкнення [°C] | -15.0 °C |
| Тепло вимкнення [°F] | 5.0 °F |
| Тип продукту | B0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холод ввімкнення [°C] | -21.0 °C |
| Холод ввімкнення [°F] | -5.8 °F |
| Холод вимкнення [°C] | -32.5 °C |
| Холод вимкнення [°F] | -26.5 °F |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 148 Грам |
| Bага нетто | 130 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.486 Літр |
| EAN/UPC | 5702424006624 |