Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B6021

Тип продукту: B6, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники; з автоматичним відтаванням, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -12.5, Холод вимкнення [°C]: -23, Холод вимкнення [°C]: -23, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
InspectionTextTERMOSTATO 077B6, 6-36 amp
Material DescriptionТермостат
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильникиз автоматичним відтаванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуСтандартний термостат
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]3.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-12.5 °C
Тип продуктуB6
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]3.5 °C
Холод вимкнення [°C]-23.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.094 Кілограм
Bага нетто0.085 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.236 Літр
EAN/UPC5702424002633