Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B5

077B5034

Тип продукту: B5, Тепло ввімкнення [°C]: 12.5, Тепло вимкнення [°C]: -5.1, Холод ввімкнення [°C]: 6.9, Холод вимкнення [°C]: -13.7, Довжина капілярної трубки [мм]: 400

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильник з автоматичним розморожуванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]400 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith large differential andautomatic defrost
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]12.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-5.1 °C
Тип продуктуB5
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]6.9 °C
Холод вимкнення [°C]-13.7 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто77 Грам
Bага нетто72 Грам
Об'єм0.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk