Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Термостат, B4

077B4047

Тип продукту: B4, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники; з ручним відтаванням, Тепло ввімкнення [°C]: -4, Тепло вимкнення [°C]: -13, Холод вимкнення [°C]: -22, Холод вимкнення [°C]: -22, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B4, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Альт. Danfoss код 1 (сервісний)077B4047
Використання для продуктуХолодильникиз ручним відтаванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки80 шт.
Класифікація ULYes
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуСтандартний термостат
Положення регулюванняТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сервісний терморегулятор для077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]-4.0 °C
Тепло вимкнення [°C]-13.0 °C
Тепло відтавання [°C]6.0 °C
Тип продуктуB4
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-11.0 °C
Холод вимкнення [°C]-22.0 °C
Холод відтавання [°C]6.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.096 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205