Термостат, B62
077B3695
Тип продукту: B62, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3, Тепло вимкнення [°C]: -5, Холод вимкнення [°C]: -12, Холод вимкнення [°C]: -12, Довжина капілярної трубки [мм]: 1100
077B3695
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Холодильники |
| Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1100 мм |
| Дозволи | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Кількість на формат упаковки | 90 шт. |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термостат |
| Позначення типу | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Положення регулювання | ХОЛОД |
| Тепло ввімкнення [°C] | 3.0 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | -5.0 °C |
| Тип продукту | B62 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холод ввімкнення [°C] | 3.0 °C |
| Холод вимкнення [°C] | -12.0 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 94.2 Грам |
| Bага нетто | 89.2 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.262 Літр |
| EAN/UPC | 5715255224969 |