Термостат, B62
077B3691
Тип продукту: B62, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -12.5, Холод вимкнення [°C]: -21, Холод вимкнення [°C]: -21, Довжина капілярної трубки [мм]: 1010
077B3691
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Refrig.w.automatic defrost |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1010 мм |
| Дозволи | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Кількість на формат упаковки | 90 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термостат |
| Позначення типу | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Положення регулювання | ТЕПЛИЙ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тепло ввімкнення [°C] | 3.5 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | -12.5 °C |
| Тип продукту | B62 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холод ввімкнення [°C] | 3.5 °C |
| Холод вимкнення [°C] | -21.0 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 97 Грам |
| Bага нетто | 92 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.262 Літр |
| EAN/UPC | 5715255065029 |