Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3687

Тип продукту: B6, Тепло ввімкнення [°C]: 4.5, Тепло вимкнення [°C]: -11, Холод вимкнення [°C]: -26, Холод вимкнення [°C]: -26, Довжина капілярної трубки [мм]: 900

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуRefrig.w.automatic defrost
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]900 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Положення регулюванняТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]4.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-11.0 °C
Тип продуктуB6
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]4.5 °C
Холод вимкнення [°C]-26.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто89 Грам
Bага нетто84 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.236 Літр
EAN/UPC5715162731741