Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B3679

Тип продукту: B62, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -11, Холод вимкнення [°C]: -26, Холод вимкнення [°C]: -26, Довжина капілярної трубки [мм]: 900

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуRefrig.w.automatic defrost
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]900 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Положення регулюванняТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]3.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-11.0 °C
Тип продуктуB62
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]3.5 °C
Холод вимкнення [°C]-26.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто90 Грам
Bага нетто85 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Літр
EAN/UPC5702424644390