Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3264

Тип продукту: B6, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 5.4, Тепло вимкнення [°C]: -4.6, Холод вимкнення [°C]: -9.3, Холод вимкнення [°C]: -9.3, Довжина капілярної трубки [мм]: 1067

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1067 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки90 шт.
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 2
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Положення регулюванняСЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Середнє ввімкнення [°C]5.4 °C
Середнє вимкнення [°C]-7.0 °C
Тепло ввімкнення [°C]5.4 °C
Тепло вимкнення [°C]-4.6 °C
Тип продуктуB6
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]5.4 °C
Холод вимкнення [°C]-9.3 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.095 Кілограм
Bага нетто0.09 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424040772