Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1801

Тип продукту: B0, Використання для продукту: Морозильні камери без сигналу тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -22, Тепло вимкнення [°C]: -27, Холод ввімкнення [°C]: -33, Холод вимкнення [°C]: -40, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : B0 - B63

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермостат 077В0
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуМорозильні камери без сигналу тривоги
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Ідентичний продукт077B1743
Кількість на формат упаковки90 шт.
Характеристики виробу
Значення
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWithout additional functional
Положення регулюванняТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тепло ввімкнення [°C]-22.0 °C
Тепло вимкнення [°C]-27.0 °C
Тип продуктуB0
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-33.0 °C
Холод вимкнення [°C]-40.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто85 Грам
Bага нетто81 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.262 Літр
EAN/UPC5715255091233