Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1782

Тип продукту: B0, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 7.2, Тепло вимкнення [°C]: 2.7, Холод ввімкнення [°C]: 0.6, Холод вимкнення [°C]: -5, Довжина капілярної трубки [мм]: 160

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]160 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWithout additional function
Положення регулюванняСЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Середнє ввімкнення [°C]4.0 °C
Середнє вимкнення [°C]-1.0 °C
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]7.2 °C
Тепло вимкнення [°C]2.7 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]0.6 °C
Холод вимкнення [°C]-5.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто77 Грам
Bага нетто72 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.236 Літр
EAN/UPC5715162733127