Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1777

Тип продукту: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 11.3, Тепло вимкнення [°C]: 8.3, Холод ввімкнення [°C]: -0.5, Холод вимкнення [°C]: -2.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуBeer coolers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристики виробу
Значення
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWithout additional function
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]11.3 °C
Тепло вимкнення [°C]8.3 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-0.5 °C
Холод вимкнення [°C]-2.5 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто89 Грам
Bага нетто84 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.236 Літр
EAN/UPC5715162696552