Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1736

Тип продукту: B0, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 8.5, Тепло вимкнення [°C]: 3, Холод ввімкнення [°C]: -9.5, Холод вимкнення [°C]: -18, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1200 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWithout additional function
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]8.5 °C
Тепло вимкнення [°C]3.0 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-9.5 °C
Холод вимкнення [°C]-18.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.086 Кілограм
Bага нетто0.085 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.236 Літр
EAN/UPC5702428657303