Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1735

Тип продукту: B0, Тепло ввімкнення [°C]: -1.7, Тепло вимкнення [°C]: -7.7, Холод ввімкнення [°C]: -8.8, Холод вимкнення [°C]: -16.7, Довжина капілярної трубки [мм]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]700 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1300 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки90 шт.
Класифікація ULYes
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостат
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]-1.7 °C
Тепло вимкнення [°C]-7.7 °C
Тепло відтавання [°C]3.1 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-8.8 °C
Холод вимкнення [°C]-16.7 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.09 Кілограм
Bага нетто0.085 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616