Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1663

Тип продукту: B0, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 9.2, Тепло вимкнення [°C]: 3.8, Холод ввімкнення [°C]: 3.3, Холод вимкнення [°C]: -3.3, Довжина капілярної трубки [мм]: 450

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуОхолоджувачі пляшок
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]450 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки80 шт.
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристики виробу
Значення
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWithout additional function
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тепло ввімкнення [°C]9.2 °C
Тепло вимкнення [°C]3.8 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]3.3 °C
Холод вимкнення [°C]-3.3 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.076 Кілограм
Bага нетто0.07 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007