Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Термостат, B045

077B1469

Тепло ввімкнення [°C]: 0.5, Тепло вимкнення [°C]: -2.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 800

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуBeer coolers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith fixed settings
Положення регулюванняFixed
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]0.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-2.5 °C
Тип продуктуB045
У межах WEEEНі
Фіксована настройкаТак
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто78 Грам
Bага нетто70 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.236 Літр
EAN/UPC5702428960663