Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1227

Тип продукту: B0, Використання для продукту: Морозильні камери без сигналу тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -14.4, Тепло вимкнення [°C]: -17.5, Холод ввімкнення [°C]: -20.9, Холод вимкнення [°C]: -24.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 623

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуМорозильні камери без сигналу тривоги
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]623 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки90 шт.
Класифікація ULYes
КлемиКЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWithout additional function
Положення регулюванняСЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Середнє ввімкнення [°C]-17.6 °C
Середнє вимкнення [°C]-20.9 °C
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]-14.4 °C
Тепло вимкнення [°C]-17.5 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-20.9 °C
Холод вимкнення [°C]-24.5 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.085 Кілограм
Bага нетто0.08 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028435