Термостат, B0
077B0995
Тип продукту: B0, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 15.8, Тепло вимкнення [°C]: 11.9, Холод ввімкнення [°C]: 10.8, Холод вимкнення [°C]: 6.4, Довжина капілярної трубки [мм]: 623
077B0995
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Охолоджувачі пляшок |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 623 мм |
| Дозволи | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Кількість на формат упаковки | 90 шт. |
| Клеми | КЛЕМА 4 ОДИНАРНА6,3 x 0,8 mm All |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Термостат |
| Позначення типу | Without additional function |
| Положення регулювання | СЕРЕДНІЙ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Середнє ввімкнення [°C] | 14.0 °C |
| Середнє вимкнення [°C] | 9.8 °C |
| Тепло ввімкнення [°C] | 15.8 °C |
| Тепло вимкнення [°C] | 11.9 °C |
| Тип продукту | B0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холод ввімкнення [°C] | 10.8 °C |
| Холод вимкнення [°C] | 6.4 °C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.085 Кілограм |
| Bага нетто | 0.08 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037871 |