Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B02

077B0376

Тип продукту: B02, Використання для продукту: Морозильні камери без сигналу тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -13, Тепло вимкнення [°C]: -20, Холод вимкнення [°C]: -30, Холод вимкнення [°C]: -30, Довжина капілярної трубки [мм]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуМорозильні камери без сигналу тривоги
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки90 шт.
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристики виробу
Значення
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith auxillary contact
Положення регулюванняТЕПЛИЙ
Тепло ввімкнення [°C]-13.0 °C
Тепло вимкнення [°C]-20.0 °C
Тип продуктуB02
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-21.0 °C
Холод вимкнення [°C]-30.0 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто93.3 Грам
Bага нетто88.3 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.262 Літр
EAN/UPC5715255239062