Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Термостат, B02

077B0374

Тип продукту: B02, Використання для продукту: Морозильні камери без сигналу тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -11.5, Тепло вимкнення [°C]: -18.4, Холод вимкнення [°C]: -27.8, Холод вимкнення [°C]: -27.8, Довжина капілярної трубки [мм]: 210

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуМорозильні камери без сигналу тривоги
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]210 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Клеми6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD)077R0379 ref. 1
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуWith auxiliary contact
Положення регулюванняСЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Середнє ввімкнення [°C]-15.1 °C
Середнє вимкнення [°C]-22.8 °C
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]-11.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-18.4 °C
Тип продуктуB02
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-19.1 °C
Холод вимкнення [°C]-27.8 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто87 Грам
Bага нетто82 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.309 Літр
EAN/UPC5702424682187