Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B0033

Тип продукту: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 2.5, Тепло вимкнення [°C]: -5, Холод ввімкнення [°C]: -13.5, Холод вимкнення [°C]: -24.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Використання для продуктуХолодильники
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1200 мм
ДозволиBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Кількість на формат упаковки100 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Позначення типуСтандартний термостат
Положення регулюванняТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тепло ввімкнення [°C]2.5 °C
Тепло вимкнення [°C]-5.0 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]-13.5 °C
Холод вимкнення [°C]-24.5 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.088 Кілограм
Bага нетто0.083 Кілограм
Об'єм0.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424004125
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів