Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Напруга живлення [В] AC: 85 - 265, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Використання для продукту: IPS 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуIPS 8
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Годинник реального часуТак
Група продукціїElectronic controllers
Дисплей спередуТак
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
ДозволиCEEACLLC CDC TYSKUL
З комплектом конектораТак
ЗумерТак
Кількість виходів під клапан8
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Мова продуктуАнглійська
Назва продуктуElectric expansion module
Напруга живлення [В] AC [Макс.]265 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]85 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]60.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]20.00 В
Номер досьє SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Область застосуванняДодаткові входи і виходи
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Споживана потужність [ВА]20.0 VA
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип зв'язкуCANBUSMODBUSRS485
Тип продуктуMCX 08M2
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.]8 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.638 Кілограм
Bага нетто0.511 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.799 Літр
EAN/UPC5715162977644