Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Використання для продукту: IPS 8
084H5070
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Барботер для IPS8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія продукту | 01 |
| Використання для продукту | IPS 8 |
| Група продукції | Air purger accessories |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Мова продукту | Англійська |
| Назва продукту | Accessory |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Позначення типу | Bubbler for IPS |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.2 Кілограм |
| Bага нетто | 1.084 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 41.637 Літр |